제품 게시
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

An ergonomic and intuitive cab Smart control 4 in 1 Joystick Productivity & Precision Hydrostatic transmission & inching pedal Simultaneous & Proportional control for movement (Flowsharing option) Compact & Comfort Stabilizers lowering on a 2,26 m width Machine dimension suitable for narrow environnement Short turning radius Easy to use & to maintain Driving position reduces fatigue at work Quick LMS (Load Management System) calibration Easy access to all components
기술 사양
  • 특징 참조htl-4010
  • 제품군Telehandlers
  • 제품분류HTL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Telehandler
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60
  • Uniclass 2015 설명Lifting platforms
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 43 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Platform Lifts
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19
  • OmniClass 제목Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK