제품 게시
HTL 4014 - Telehandler
Haulotte

HTL 4014 - Telehandler

Productivity & precision Optimal movement speed Rear axle lock and tilt corrector in standard Semi-automatic wheels alignment Performance & comfort Exceptional lifting performances Ergonomic and intuitive cab Hydrostatic transmission and inching pedal Easy to use and maintain Easy access to all components Quick LMS (Load Management System) calibration High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick Simultaneous & proportional control for movement
기술 사양
  • 특징 참조htl-4014
  • 제품군Telehandlers
  • 제품분류HTL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Telehandler
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_30_30_60
  • Uniclass 2015 설명Lifting platforms
  • CSI 마스터 형식 2014 코드14 43 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Platform Lifts
  • OmniClass 번호23-23 13 11 19
  • OmniClass 제목Platform Lifts
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK