The gate leaves can turn through approx. 180° and can be horizontally adjusted, so that they will always hang straight and turn smoothly. Gate leaves wider than 3 metres have double top rails to eliminate the need of diagonal braces - which would be helpful for intruders who want to climb the gate. The locks are sturdy and it is virtually impossible to force entrance by sabotaging them. It is then impossible to lift the gate out.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
뤽상부르 |
리히텐슈타인 |
모나코 |
몬테네그로 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
스웨덴 |
스위스 |
슬로바키아 |
아일랜드 |
안도라 |
영국 |
오스트리아 |
체코 공화국 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |