제품 게시
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Shower tray System 162 - shower tray mitred joined - made of stainless steel tube, diameter 18 mm, matt black powder-coated - for wall mounting with concealed fixing - with drain openings for water drainage - 300 mm wide, 86 mm high and 100 mm deep - internal dimensions of shower tray 264 mm wide and 82 mm deep - Including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조162-03-20060
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves, Shower baskets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)86
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units