제품 게시
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조162-20-10060
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet brushes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)440
    • 너비(mm)89
    • 깊이(mm)106
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010555
    • ETIM 이름Lavatory brush set
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units