제품 게시
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조162-20-100XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet brushes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)440
    • 너비(mm)89
    • 깊이(mm)109
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010555
    • ETIM 이름Lavatory brush set
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS