제품 게시
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    기술 사양
    • 특징 참조162-21-10040
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)112
    • 너비(mm)137
    • 깊이(mm)21
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료금속
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units