제품 게시
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-01-100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)30
    • 깊이(mm)18
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011164
    • ETIM 이름Mirror clamp
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors