제품 게시
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
    HEWI

    Shelf, 477-03-100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 24 (orange), 33 (ruby red), 55 (aqua blue), 74 (apple green), 84 (umber), 86 (sand), 95 (stone grey), 97 (light grey), 98 (signal white), 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-03-100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves, Shower baskets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)26
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS