제품 게시
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-03B100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves, Shower baskets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)26
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units