제품 게시
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-04-020
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Tumbler/ Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)73
    • 깊이(mm)73
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010146
    • ETIM 이름Glass/toothbrush holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS