제품 게시
Toilet brush, 477-20-010
Toilet brush, 477-20-010
Toilet brush, 477-20-010
    HEWI

    Toilet brush, 477-20-010

    Range 477 Toilet brush - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush head can be replaced due to bayonet fixing - 460 mm long - brush handle made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-20-010
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet brushes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)453
    • 너비(mm)81
    • 깊이(mm)81
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011192
    • ETIM 이름Lavatory brush for set
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units