제품 게시
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-200

    Range 477 Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - cylindrical brush holder with side opening - free-standing - holder 110 mm in diameter and 250 mm high, together with brush 515 mm high - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-20-200
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet brushes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)515
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010555
    • ETIM 이름Lavatory brush set
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units