제품 게시
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050
    HEWI

    Triple hook, ø 50 mm, 477-90-050

    Range 477 Triple hook - rotatable hook for screwing on from underneath - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - diameter rose 50 mm - 70 mm high - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-90-050
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Hooks, Walking aid holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)82
    • 깊이(mm)82
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-21 15 19 13
    • OmniClass 제목Coat Hooks