제품 게시
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
    HEWI

    Hook, Matt edition, 477-90B010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - the hook is for hanging up pieces of clothing, towels and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality matt polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조477-90B010
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Hooks, Walking aid holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)46
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units