제품 게시
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
Shower basket, 700-03-00100
    HEWI

    Shower basket, 700-03-00100

    S 700 shower basket - for wall mounting, concealed fixing - 253 mm wide, 90 mm high and 108 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조700-03-00100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves, Shower baskets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)253
    • 깊이(mm)108
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011190
    • ETIM 이름Basket
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units