제품 게시
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    S 700 Hook Rail - Hook rail with three cylindrical hooks - Depth 43mm, width 158mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조700-90-00200
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Hooks, Walking aid holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)23
    • 너비(mm)163
    • 깊이(mm)43.4
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
    • OmniClass 번호23-21 15 19 13
    • OmniClass 제목Coat Hooks