제품 게시
Spare roll holder, 801-21-201
Spare roll holder, 801-21-201
Spare roll holder, 801-21-201
    HEWI

    Spare roll holder, 801-21-201

    Range 801 Spare roll holder - right-angled holder pointing upwards with rose fixing - can hold one spare toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 161 mm high and 91 mm deep, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조801-21-201
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)196
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)91
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010554
    • ETIM 이름Spare toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units