제품 게시
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Range 801 Shower curtain rail - rail with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixed onto wall with roses - can be shortened to 200 mm on site - with 10 curtain rings - 1000 mm long, rail diameter 33 mm and rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조801-34-400
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower curtain rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011493
    • ETIM 이름Shower curtain rail
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
    • OmniClass 번호23-31 17 27
    • OmniClass 제목Shower Curtains
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS