제품 게시
HEWI Support rail
HEWI Support rail
    HEWI

    HEWI Support rail

    Range 801 Support rail - rail with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - centre-to-centre 900 mm - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    기술 사양
    • 특징 참조801-36-140
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Support rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)970
    • 깊이(mm)89
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류난간
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국