제품 게시
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51B9273L
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51B9273L
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51B9273L
    HEWI

    Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51B9273L

    Back support, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - left-hand version - one-sided installation on the wall with rosettes (right) - one-sided installation on hinged support handles or wall support handles with wall plate (left) - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-quality, matt polyamide in the HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (rock grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조801-51B9273L
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Back rest rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-13
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010078
    • ETIM 이름Toilet support
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-25 45 11 23
    • OmniClass 제목Physically Challenged Baths and Showers
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득