제품 게시
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Mounting plate for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - serves to accommodate folding support handles 802.50... or cover 802.50.00260 - made of stainless steel, satin finish - 102 mm wide, 176 mm high, 13 mm deep - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    기술 사양
    • 특징 참조802-50-001XA
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Hinged and stationary support rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)176
    • 너비(mm)102
    • 깊이(mm)13
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010078
    • ETIM 이름Toilet support
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
    • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars