제품 게시
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
    HEWI

    HEWI Wall plate cover for mounting plate

    Range 802 LifeSystem wall plate cover for hinged support rail - rectangular cover - serves to cover mounted wall panels - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    기술 사양
    • 특징 참조802-50-00290
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Hinged support rails, Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)203
    • 너비(mm)122
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010078
    • ETIM 이름Toilet support
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
    • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국