제품 게시
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
    HEWI

    Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360

    Range 802 LifeSystem backrest - ergonomically shaped backrest - serves as back support for toilet users - right-hand version (seen from user's view) - one-sided installation on the wall with rose (left) - one-side installation on hinged support rails 802.50.. (right) - wall distance can be variably set to 150 mm (standard-compliant) or 230 mm (user-friendly) during installation - centre-to-centre 650 to 750 mm, 362 mm high, 150 or 230 mm deep, rod diameter 34 mm, rose diameter 70 mm - backrest 452 mm wide, 85° tilt - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - stainless steel bar, powder-coated in HEWI colours signal white, glossy with back support made of integral hard foam in HEWI colour SD (signal white, matt) or bar in anthracite, glossy with back support DR (anthracite, matt) - fulfils the DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    기술 사양
    • 특징 참조802-51-90360
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Back rest rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)362
    • 너비(mm)754
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료폴리우레탄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010078
    • ETIM 이름Toilet support
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-25 45 11 23
    • OmniClass 제목Physically Challenged Baths and Showers
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득