제품 게시
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    Range 805 Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - used to hold standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - lever and functional end made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    기술 사양
    • 특징 참조805-06-100
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Soap dispensers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)301
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)105
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010549
    • ETIM 이름Soap dispenser
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS