제품 게시
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Range 805 Hygiene bag dispenser - cubic body with recessed wall base - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material, max. Pack size L 130 x W 90 x H 20 mm - for wall mounting - 150 mm wide, 92 mm high and 37 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조805-06-700
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)92
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)37
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 43 15 27
    • OmniClass 제목Sanitary Goods Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS