제품 게시
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-500

    Range 805 Toilet roll holder - right-angled bend, U-shaped holder with cubic radii and set-back wall-mounted base - for holding one toilet roll - fixed wall-mounting - 120 mm wide and 90 mm deep - made of high-quality stainless steel strip, 4 mm thick, satin finish surface - including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조805-21-500
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌