제품 게시
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Range 805 Classic toilet roll holder upgrade kit - right angle-shaped toilet roll holder made of synthetic material - used for retrofitting on the HEWI rail system and on Range 805 Classic hinged support rails - easy installation - integrated toilet roll brake - 35 mm wide, 131 mm high, 139 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    기술 사양
    • 특징 참조805-50-015
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Hinged support rails, Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)143
    • 너비(mm)39
    • 깊이(mm)139
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
    • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS