제품 게시
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-000XA

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality satin stainless steel - with insert to protect against damage to the hairdryer - insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조900-00-000XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Hair dryer holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)37
    • 너비(mm)89
    • 깊이(mm)104
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC000546
    • ETIM 이름Hair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units