제품 게시
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), SC (dark grey pearl mica deep matt) and DC (black deep matt) - including corrosion-free HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조900-06-01760
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Dispenser systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)48
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 43 15 27
    • OmniClass 제목Sanitary Goods Dispensers