제품 게시
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Towel rail System 900 - towel rail with a cylindrical holding arm, fixed - for hanging up towels and other items of clothing - made of stainless steel, chrome-plated - 445 mm long 51 mm high, diameter holding arm 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조900-09-00140
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Towel rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)51
    • 너비(mm)15
    • 깊이(mm)445
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units