제품 게시
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-006XA

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, satin finished - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fastening - including corrosion-free HEWI fastening material
    기술 사양
    • 특징 참조900-21-006XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Toilet roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)260
    • 너비(mm)15
    • 깊이(mm)51
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010554
    • ETIM 이름Spare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units