제품 게시
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    기술 사양
    • 특징 참조900-22-113XA
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류L-shaped support rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)768
    • 너비(mm)370
    • 깊이(mm)88
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국