제품 게시
Ceiling support, 900-34-003XA
Ceiling support, 900-34-003XA
Ceiling support, 900-34-003XA
    HEWI

    Ceiling support, 900-34-003XA

    Ceiling hanger, System 900 - straight rail with mounting rose - for mounting curtain rails - made of high-quality stainless steel, satin surface - length 600 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the rose to 200 mm on site - fixing on the ceiling with rose - including non-corrosive fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    기술 사양
    • 특징 참조900-34-003XA
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Ceiling support
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011493
    • ETIM 이름Shower curtain rail
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
    • OmniClass 번호23-31 17 27
    • OmniClass 제목Shower Curtains