제품 게시
Support rail, 900-36-03240
Support rail, 900-36-03240
Support rail, 900-36-03240
    HEWI

    Support rail, 900-36-03240

    Support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - Centre distance 500 mm, 87 mm deep - Rod diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    기술 사양
    • 특징 참조900-36-03240
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Support rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)570
    • 깊이(mm)87
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Grabs
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌