제품 게시
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00240

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of high-quality stainless steel, mirror polished
    기술 사양
    • 특징 참조900-51-00240
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Seats and Stools
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)109
    • 너비(mm)163
    • 깊이(mm)13
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 17 23
    • OmniClass 제목Shower Seats