제품 게시
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00160

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    기술 사양
    • 특징 참조900-90-00160
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Walking aid holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)135
    관련성
    • 주 재료Powder Coatings
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products