제품 게시
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21040

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold standard cosmetic tissues - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, chrome-plated
    기술 사양
    • 특징 참조950-06-21040
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)130
    • 너비(mm)137
    • 깊이(mm)137
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010593
    • ETIM 이름Paper dispenser
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 43 15 27
    • OmniClass 제목Sanitary Goods Dispensers