제품 게시
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
    HEWI

    HEWI Washbasin

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and oval basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - weight capacity to EN 14688 - 650 mm wide and 550 mm deep - wash trough depth 105 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    기술 사양
    • 특징 참조M40-11-501
    • 제품군Accessibility
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)125
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures