제품 게시
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    별점 4.3/54.3(7 리뷰)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    기술 사양
    • 특징 참조hiansa-compslab-mt60
    • 제품군Profiled Sheet
    • 제품분류Composite Slab
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)820
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
    • IFC 분류슬라브
    • UNSPSC 이름Steel profiles
    • UNSPSC 코드30102304
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_12_85
    • Uniclass 2015 설명Structural deck systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 36 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Composite Metal Decking
    • OmniClass 번호23-13 35 23 11 13
    • OmniClass 제목Metal Structural Floor Decks
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction