제품 게시
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-deck-mt56
  • 제품군Profiled Sheet
  • 제품분류Profiled Deck
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)56
  • 너비(mm)952
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Steel profiles
  • UNSPSC 코드30102304
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 설명Metal profiled sheets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
  • OmniClass 번호23-13 39 33
  • OmniClass 제목Roof Decking
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings