제품 게시
MURO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
Hiansa

MURO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

A façade panel comprising two pre-painted steel sheets and an interior core of polyurethane or polyisocyanurate insulating foam. Recommended for use in prefabricated homes and sub-divisions.
기술 사양
  • 특징 참조hiansa-muro
  • 제품군Sub-Divisions Sandwich Panel
  • 제품분류Visible fixing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료폴리우레탄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Wall finishing materials
  • UNSPSC 코드301615
  • Uniclass 2015 코드Ss_20_10_60_84
  • Uniclass 2015 설명Structural insulated panel systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Composite Paneling
  • OmniClass 번호23-13 33 15
  • OmniClass 제목Wall Exteriors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Partitions