제품 게시
방화 전면 라디에이터 단일형(EW) | 경첩식 또는 스윙식 방화문

방화 전면 라디에이터 단일형(EW) | 경첩식 또는 스윙식 방화문

방화 전면 단일형

  • 30~60분간의 내화 성능
  • 유연한 구성
  • NEN 6069에 따라 테스트 완료
  • 탈출로 사용 가능
  • (EN 179 / EN 1125)
  • 사양
    • 표준 사양

      • 용도: 호텔, 병원, 학교, 박물관, 극장, 도서관 등
      • 적합 대상: 사용 빈도가 높은 곳
      • 내화성: EW60; 양면 60분
      • 시험 결과: Efectis에서 NEN 6069 및 건축령에 따라 시험 완료
      • 최대 개구부: 구성에 따라 다름(도면의 표 참조)
      • 박스 프레임: 표준 RAL 색상의 분체 도장된 Forster Presto 50 프로파일
      • 유리: 30분 또는 60분 내화 유리
      • 내화 패널: 원하는 RAL 색상의 분체 도장된 강판
      • 재질 두께: 박스 프레임 1.5mm / 패널 17mm / 유리는 공급업체 및 내화 등급에 따라 다름 제곱미터당 무게: 내화 등급에 따라 30-50kg

        옵션

        도어 구조는 다음과 같이 제작 가능합니다.

        • 힌지 도어
        • 여닫이 도어

        측면창

        사용할 도어 잎의 최대 너비가 내화 방식으로 전체 개구부를 채우기에 충분하지 않은 경우, 여닫이 도어의 한쪽 또는 양쪽에 측면창을 추가할 수 있습니다. 이 측면 창에는 방화 유리 및/또는 방화 패널을 장착하여 전체 구조물을 최대 60분 동안 방화 상태로 유지할 수 있습니다.

        상단 창

        사용할 도어 잎의 최대 높이가 방화 방식으로 개구부 높이를 채우기에 충분하지 않은 경우 구조물 위에 상단 창을 설치할 수 있습니다. 이를 통해 방화 구조물의 유효 높이를 4400mm까지 높일 수 있습니다.

        옵션

        • 비상 탈출 기능: EN179/EN1125 규격 준수, 경첩 및 잠금 장치가 포함된 비상 탈출구
        • 잠금: 모터 잠금 장치 옵션 제공, 잠금 위치 신호 기능 가능
        • 접근 제어 기술: 잠금/해제, 주야간 모드, 비상 탈출구 개방용 카드 판독기 가능
    기술 사양
    • 특징 참조firefront-radiation-single
    • 제품군Firefront
    • 제품분류Firefront Single
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2020-11-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터