제품 게시
파이어록 방사형 이중(EW) | 방화 등급 롤러 셔터

파이어록 방사형 이중(EW) | 방화 등급 롤러 셔터

  • 240분 내화성
  • EW 등급(EN 1634-1)
  • 물리적 방화
  • 물류센터, 공항, 소매점 및 산업 시설에 적합
  • 다양한 작동 옵션
  • 사용 및 유지 관리가 용이함
사양
  • 표준 사양

    • 설치: 벽면 설치
    • 설치 표면: 경량 콘크리트, 콘크리트, 벽돌, 일반 벽돌 및 내화 코팅 강판에 적합
    • 적용 분야: 물류 센터, 공항, 소매점, 식품 가공 시설, 석유화학 공장, 지하철역, 창고 등
    • 내화성: EN 1634-1 기준. 내화 등급 E240, EW120(EN 13501-2 기준 최대), EI120 및 EI220
    • 보호 시간: EW 기준에 따라 최대 240분
    • 최대 크기: 7,000mm x 7,500mm (가로 x 세로)
    • 기타 크기는 요청 시 제공 가능
    • 재질: 이중벽 용융 아연 도금 강판, 보강 및 단열 슬랫. 슬랫 크기: 22 x 100 mm (지름 x 높이).강판 두께: 0.8 mm.무게: 약 30 kg/m².
    • 밸브 방지 장치: EN 12604 및 EN 12605 규격에 따라 기본 장착.
    • 측면 가이드: 120/140mm 폭, 아연 도금 강철 프로파일.

    페일 세이프

    • 파이어록 라디에이션 EW240 방화 롤러 셔터는 정전 시 400V 자동 닫힘 모터가 장착된 외부 중력 페일 세이프(GFS) 체인 구동 장치를 갖추고 있습니다.

    표준 버전

    • 스마트박스: 작동 및 신호용 스마트 컨트롤 제어 박스.
    • 중력 페일 세이프(GFS) 모터.
    • 안전한 하강을 위한 안전 브레이크 장치.
    • 화재 경보 시스템 연결.

    옵션

    • 안전바
    • 코일 주변 보호 장치
    • 모터 주변 보호 장치
    • 스테인리스 스틸 측면 가이드 및 케이스
    • 노출 부위 분체 도장
    • 비상 조치
    • 보호판 두께 1.0 mm
기술 사양
  • 특징 참조firelock-radiation-twin
  • 제품군Firelock
  • 제품분류Fire-resistant double-walled roller shutter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)7500
  • 너비(mm)7000
관련성
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터