제품 게시
화염 차단막 불꽃 (E)
화염 차단막 불꽃 (E)

    화염 차단막 불꽃 (E)

    E30/E60/E90/E120 방화 롤러 커튼

    • 30분, 60분, 90분 또는 120분의 방화 성능
    • 설치: 내부 설치 또는 벽면 설치
    • 유연한 벽면 설치 가능
    • EN 1634-1 표준에 따라 테스트 완료
    • 설치 공간 최소화
    • 경량
    • Firescreen Flame은 유연한 벽면에 설치할 수 있는 최초의 방화 커튼입니다. 이 옵션을 통해 사용자의 요구 사항 변화에 맞춰 건물을 쉽게 조정할 수 있습니다. 소재를 신중하게 선택하여 컴팩트하고 경제적인 이 방화 커튼은 방화 구획을 만드는 데 이상적인 솔루션을 제공합니다. 커튼은 최신 CE 표준에 따라 성공적으로 테스트되었습니다.

    정전 시 닫힘 옵션

    • EFS(전기 안전 장치) - 정전 시 24V 비상 배터리로 스크린이 닫힙니다.
    • 방화 스크린 제어
    • 제어 박스는 화재 경보 시스템과 연결할 수 있으며 다음과 같은 LED 표시등이 있습니다.
    • 전원 공급
    • 화재 신호 활성화
    • 유지 보수
    • 배터리 전압

    옵션

    • 측면 가이드, 가드 및 콘솔을 원하는 RAL 색상으로 분체 도장할 수 있습니다.
    • 비상 버튼
    • 연기 경보기
    • 스트로브 라이트 및/또는 부저
    • 외부 LED 디스플레이 (제어 박스를 천장 위에 설치할 경우 적용 가능)
    사양
    • 표준 사양

      • 설치: 내부 또는 벽면에 설치.
      • 설치 표면: 유연한 벽 구조물에 설치 가능.
      • 적용 분야: 병원, 물류 센터, 산업 현장 등.
      • 기능: 화재 경보가 울릴 때만 커튼이 닫힘.
      • 내화성: EN 1634-1 표준에 따라 테스트됨. 다음 기준을 충족함: 화염 밀도 E
      • 최대 장착면: E30 - E60 - E90: 6,000 x 6,000 mm (가로 x 세로)
      • E120: 3,560 x 6,000 mm (가로 x 세로)
      • 재질: 방염 코팅 처리된 단일벽 기능성 섬유
      • 측면 가이드 레일 + 가드: 센지미르 아연 도금 강판
      • 하단 바: 아연 도금 강철 프로파일
      • 상단 롤러: 강철 콘솔에 장착
      • 하단 레일: 가드에 통합된 강철 프로파일
    기술 사양
    • 특징 참조firescreen-flame
    • 제품군Firescreen
    • 제품분류Fire-resistant roller curtain
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6000
    • 너비(mm)6000
    관련성
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터