제품 게시
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    사양
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    기술 사양
    • 특징 참조Agilia_horizontal
    • 제품군Agilia
    • 제품분류Concrete
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Concrete and mortars
    • UNSPSC 코드301115
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 설명Self-compacting concretes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
    • OmniClass 번호23-13 15 11
    • OmniClass 제목Concretes