제품 게시
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    사양
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    기술 사양
    • 특징 참조Agilia_metal
    • 제품군Agilia
    • 제품분류Concrete
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Concrete and mortars
    • UNSPSC 코드301115
    • Uniclass 2015 코드EF_20
    • Uniclass 2015 설명Structural elements
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 31 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Self-Compacting Concrete
    • OmniClass 번호23-13 15 11
    • OmniClass 제목Concretes
    • CSI 단일 형식 II 코드B
    • CSI 단일 형식 II 제목SHELL