제품 게시
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Artevia Sand is a concrete that allows you to achieve the look and feel of natural sand without the mess and dust. The fine grains provide traction and beauty while maintaining a durable surface.
    사양
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    기술 사양
    • 특징 참조Artevia_arena
    • 제품군Artevia
    • 제품분류Concrete
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Concrete and mortars
    • UNSPSC 코드301115
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_14
    • Uniclass 2015 설명Concrete flooring and decking products
    • OmniClass 번호23-13 31 13
    • OmniClass 제목Ready Mixed Concrete