제품 게시
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Artevia Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns.
    사양
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    기술 사양
    • 특징 참조Artevia_impreso
    • 제품군Artevia
    • 제품분류Concrete
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Concrete and mortars
    • UNSPSC 코드301115
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_14
    • Uniclass 2015 설명Concrete flooring and decking products
    • OmniClass 번호23-13 31 13
    • OmniClass 제목Ready Mixed Concrete