제품 게시
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
사양
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

기술 사양
  • 특징 참조Chronolia
  • 제품군Chronolia
  • 제품분류Concrete
  • 유형건축 자재
  • 게시일2019-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 설명Ultra high performance concrete
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes
  • CSI 단일 형식 II 코드B
  • CSI 단일 형식 II 제목SHELL